Référence fabricant: 09067-01
Marque: NORELEM
Prix: 12.06 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (plage sélectionnable): Jusqu'à 10.0 N
Force d'attraction (valeur configurable): 8 N
Diamètre extérieur: 6 Ø
H=Hauteur: 20 mm
H1: 10 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09067-01
Référence pièce
|
---|
09067-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | Espace jusqu’au mur de fer (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | Jusqu'à 10.0 | 8 | 6 | 20 | 10 | 1.5 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant samarium-cobalt | Matériau du composant | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Rectifié | Forme | A | Température max.(°C) | 200 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimant cylindrique en SmCo, Forme A (09067), le numéro d'article est le suivant: 09067-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09067-01.
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Espace jusqu’au mur de fer(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09067-03 |
09067-05 |
09067-07 |
09067-09 |
09067-11 |
09067-13 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | Espace jusqu’au mur de fer (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20.1 à 30.0 | 22 | 8 | 20 | 10 | 1.5 | |
16.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30.1 à 40.0 | 40 | 10 | 20 | 8 | 2 | |
18.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50.1 à 60.0 | 60 | 13 | 20 | 6 | 2.5 | |
21.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100.1 ou plus | 125 | 16 | 20 | 2 | 3 | |
24.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100.1 ou plus | 250 | 20 | 25 | 5 | 4 | |
51.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100.1 ou plus | 400 | 25 | 35 | 7 | 5 |