Référence fabricant: 09067-11-06
Marque: NORELEM
Prix: 4.75 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 6 Ø
H=Hauteur: 20 mm
H1: 10 mm
H2: 3 mm
Espace jusqu’au mur de fer: 1.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09067-11-06
Référence pièce
|
---|
09067-11-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Espace jusqu’au mur de fer (mm) | Force magnétique à H2 maximum (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75 € | 1 | 4 jours | 6 | 20 | 10 | 3 | 1.5 | 12 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Composant de finition de surface | Rectifié |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | 150 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants ronds avec surface de contact usinable en NdFeB (09067-11), le numéro d'article est le suivant: 09067-11-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09067-11-06.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Espace jusqu’au mur de fer(mm)
Force magnétique à H2 maximum(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09067-11-08 |
09067-11-10 |
09067-11-13 |
09067-11-16 |
09067-11-20 |
09067-11-25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Espace jusqu’au mur de fer (mm) | Force magnétique à H2 maximum (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.53 € | 1 | 4 jours | 8 | 20 | 10 | 3 | 1.5 | 29 | ||
6.72 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 8 | 5 | 2 | 38 | ||
7.88 € | 1 | 4 jours | 13 | 20 | 6 | 5 | 2.5 | 66 | ||
10.07 € | 1 | 4 jours | 16 | 20 | 2 | 6 | 3 | 108 | ||
13.79 € | 1 | 4 jours | 20 | 25 | 5 | 7 | 4 | 235 | ||
26.84 € | 1 | 4 jours | 25 | 35 | 7 | 8 | 5 | 380 |