Référence fabricant: 09094-01
Marque: NORELEM
Prix: 5.27 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (plage sélectionnable): 10.1 à 20.0 N
Force d'attraction (valeur configurable): 18 N
Diamètre extérieur: 17 Ø
D1=Filetage: M6
H=Hauteur: 16 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09094-01
Référence pièce
|
---|
09094-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Filetage | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10.1 à 20.0 | 18 | 17 | M6 | 16 | 4 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant en alnico | Composant de finition de surface | Peint |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | Rouge | Température max.(°C) | 450 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimant cylindrique (09094), le numéro d'article est le suivant: 09094-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09094-01.
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
D1=Filetage
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09094-02 |
09094-03 |
09094-04 |
09094-05 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Filetage | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20.1 à 30.0 | 28 | 21 | M6 | 19 | 5 | |
8.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60.1 à 70.0 | 65 | 27 | M6 | 25 | 6 | |
15.61 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100.1 ou plus | 115 | 35 | M6 | 30 | 9 | |
62.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100.1 ou plus | 400 | 65 | M12 | 43 | 13 |