Aimants cylindriques avec tenon fileté en NdFeB, surface de contact caoutchoutée (09117) (09117-1306)

Aimants cylindriques avec tenon fileté en NdFeB, surface de contact caoutchoutée (09117) 09117-1306

Détails du produit:

Référence fabricant: 09117-1306

Marque: NORELEM

Prix: 17.15

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diamètre extérieur: 13 Ø

D1=Filetage: M6

L=longueur de filetage: 10 mm

H=Hauteur: 16 mm

SW: 11 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09117-1306

Référence pièce
09117-1306
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Filetage L=longueur de filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
SW
(mm)

17.15 €

1 4 jours 13M6101611

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rond Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Caoutchouc
Température max.(°C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Aimants cylindriques avec tenon fileté en NdFeB, surface de contact caoutchoutée (09117), le numéro d'article est le suivant: 09117-1306.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09117-1306.

Variantes de ce produit

Référence pièce
09117-1608
09117-2010
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Filetage L=longueur de filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
SW
(mm)

20.62 €

1 4 jours 16M8121813

25.31 €

1 4 jours 20M10142017

Assistance technique