Aimants plats avec filetage en ferrite dure, Forme A (09065)

Aimants plats avec filetage en ferrite dure, Forme A (09065)
  • Remise sur volume
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 200 °C

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09065-23

Référence pièce
09065-23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D2=Filetage L=longueur de filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)

3.59 €

1 Disponible 4 jours 10.1 à 20.01816 ±0.15M374.511.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rond Type d'aimant (matériau) Aimant en ferrite Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface Galvanisé Forme A Température max.(°C) 100

Vous vous trouvez sur la page de Aimants plats avec filetage en ferrite dure, Forme A (09065), le numéro d'article est le suivant: 09065-23.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09065-23.

Variantes de ce produit

Référence pièce
09065-21
09065-22
09065-24
09065-25
09065-26
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D2=Filetage L=longueur de filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)

3.35 €

1 Disponible 4 jours Jusqu'à 10.0410 ±0.15M374.511.5

3.42 €

1 Disponible 4 jours Jusqu'à 10.01013 ±0.15M374.511.5

4.04 €

1 Disponible 4 jours 20.1 à 30.03020 ±0.15M37613

4.58 €

1 Disponible 4 jours 30.1 à 40.04025 ±0.15M48715

5.29 €

1 Disponible 4 jours 70.1 à 80.08032 ±0.20M48715

Assistance technique