Référence fabricant: 09065-10-125
Marque: NORELEM
Prix: 6.00 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 25 ±0.1 Ø
H=Hauteur: 7 mm
H1=Hauteur totale: 16 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09065-10-125
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant en ferrite | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Brillant | D1(mm) | 8 | D2=Filetage | M5 |
T=profondeur de filetage(mm) | 10 | Température max.(°C) | 220 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants plats taraudés en ferrite dure avec corps en Inox (09065-10), le numéro d'article est le suivant: 09065-10-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09065-10-125.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09065-10-132 |
09065-10-140 |
09065-10-150 |
09065-10-163 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 1 | 4 jours | 32 ±0.1 | 7 | 16 | ||
7.98 € | 1 | 4 jours | 40 +0.2/-0.1 | 8 | 16.5 | ||
9.63 € | 1 | 4 jours | 50 +0.2/-0.1 | 10 | 18.5 | ||
16.56 € | 1 | 4 jours | 63 +0.3/-0.1 | 14 | 22 |