Référence fabricant: 09066-03
Marque: NORELEM
Prix: 11.41 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (plage sélectionnable): 10.1 à 20.0 N
Force d'attraction (valeur configurable): 20 N
Diamètre extérieur: 10 ±0.15 Ø
H=Hauteur: 4.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09066-03
Référence pièce
|
---|
09066-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | H=Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10.1 à 20.0 | 20 | 10 ±0.15 | 4.5 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant samarium-cobalt | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Galvanisé | Forme | A | Température max.(°C) | 200 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimant plat en SmCo Forme A (09066), le numéro d'article est le suivant: 09066-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09066-03.
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
H=Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09066-01 |
09066-02 |
09066-04 |
09066-05 |
09066-06 |
09066-07 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | H=Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | Jusqu'à 10.0 | 5 | 6 ±0.15 | 4.5 | |
10.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10.1 à 20.0 | 11 | 8 ±0.15 | 4.5 | |
12.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30.1 à 40.0 | 40 | 13 ±0.15 | 4.5 | |
13.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50.1 à 60.0 | 60 | 16 ±0.15 | 4.5 | |
16.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80.1 à 90.0 | 90 | 20 ±0.15 | 6 | |
28.66 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100.1 ou plus | 150 | 25 ±0.15 | 7 |