Référence fabricant: 09069-02
Marque: NORELEM
Prix: 9.14 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (plage sélectionnable): 10.1 à 20.0 N
Force d'attraction (valeur configurable): 13 N
Diamètre extérieur: 8 ±0.15 Ø
H=Hauteur: 4.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09069-02
Référence pièce
|
---|
09069-02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | H=Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10.1 à 20.0 | 13 | 8 ±0.15 | 4.5 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Galvanisé | Forme | A | Température max.(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimant plat en NdFeB Forme A (09069), le numéro d'article est le suivant: 09069-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09069-02.
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
H=Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09069-01 |
09069-03 |
09069-04 |
09069-05 |
09069-06 |
09069-07 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | H=Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | Jusqu'à 10.0 | 5 | 6 ±0.15 | 4.5 | |
9.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20.1 à 30.0 | 25 | 10 ±0.15 | 4.5 | |
10.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50.1 à 60.0 | 60 | 13 ±0.15 | 4.5 | |
11.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90.1 à 100.0 | 95 | 16 ±0.15 | 4.5 | |
14.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100.1 ou plus | 140 | 20 ±0.15 | 6 | |
24.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100.1 ou plus | 200 | 25 ±0.15 | 7 |