Référence fabricant: 09069-23
Marque: NORELEM
Prix: 6.65 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (plage sélectionnable): 20.1 à 30.0 N
Force d'attraction (valeur configurable): 25 N
Diamètre extérieur: 10 ±0.15 Ø
D3=Filetage: M3
L=longueur de filetage: 7 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09069-23
Référence pièce
|
---|
09069-23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D3=Filetage | L=longueur de filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20.1 à 30.0 | 25 | 10 ±0.15 | M3 | 7 | 4.5 | 11.5 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Galvanisé | Forme | C | Température max.(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimant plat en NdFeB Forme C (09069), le numéro d'article est le suivant: 09069-23.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09069-23.
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
D3=Filetage
L=longueur de filetage(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09069-24 |
09069-25 |
09069-26 |
09069-27 |
09069-28 |
09069-29 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D3=Filetage | L=longueur de filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50.1 à 60.0 | 60 | 13 ±0.15 | M5 | 8 | 4.5 | 12.5 | |
8.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90.1 à 100.0 | 95 | 16 ±0.15 | M6 | 8 | 4.5 | 12.5 | |
13.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100.1 ou plus | 140 | 20 ±0.15 | M6 | 10 | 6 | 16 | |
20.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100.1 ou plus | 200 | 25 ±0.15 | M6 | 10 | 7 | 17 | |
28.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100.1 ou plus | 350 | 32 ±0.20 | M6 | 10 | 7 | 17 | |
29.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100.1 ou plus | 670 | 40 ±0.2 | M8 | 12 | 8 | 20 |