Référence fabricant: 09069-10-13
Marque: NORELEM
Prix: 4.46 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 13 Ø
D1: 10 mm
D2: 3 mm
H=Hauteur: 4.5 mm
H1=Hauteur totale: 24 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09069-10-13
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Galvanisé | Température max.(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants plats avec crochet en NdFeB (09069-10), le numéro d'article est le suivant: 09069-10-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09069-10-13.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D1(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09069-10-10 |
09069-10-16 |
09069-10-20 |
09069-10-25 |
09069-10-32 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | 3 | 4.5 | 24 | ||
5.40 € | 1 | 4 jours | 16 | 13 | 3.5 | 4.5 | 27 | ||
7.67 € | 1 | 4 jours | 20 | 13 | 3.5 | 6 | 27.5 | ||
10.96 € | 1 | 4 jours | 25 | 13 | 3.5 | 7 | 28 | ||
15.54 € | 1 | 4 jours | 32 | 18.5 | 4.5 | 7 | 38 |