Référence fabricant: 09070-63
Marque: NORELEM
Prix: 16.06 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (valeur configurable): 290 N
Diamètre extérieur: 63 ±0.20 Ø
D1=Trou de fixation: 6.5 mm
D2: 24 mm
H=Hauteur: 14 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09070-63
Référence pièce
|
---|
09070-63 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 290 | 63 ±0.20 | 6.5 | 24 | 14 |
Loading...
Forme | Rond | Force d'attraction (plage sélectionnable)(N) | 100.1 ou plus | Type d'aimant (matériau) | Aimant en ferrite |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | Galvanisé | Température max.(°C) | 200 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimant plat avec trou lamé en ferrite dure (09070), le numéro d'article est le suivant: 09070-63.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09070-63.
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
D1=Trou de fixation(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09070-50 |
09070-80 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 180 | 50 ±0.20 | 8.5 | 22 | 10 | |
23.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 540 | 80 ±0.25 | 6.5 | 11.5 | 18 |