Référence fabricant: 09070-10-120
Marque: NORELEM
Prix: 22.69 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 20 ±0.15 Ø
D1=Trou de fixation: 4.5 mm
D2: 8 mm
H=Hauteur: 6 mm
H1: 3.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09070-10-120
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant samarium-cobalt | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Brillant | Température max.(°C) | 350 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants plats avec trou lamé en SmCo avec corps en Inox (09070-10), le numéro d'article est le suivant: 09070-10-120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09070-10-120.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D1=Trou de fixation(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09070-10-125 |
09070-10-132 |
09070-10-140 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.92 € | 1 | 4 jours | 25 ±0.15 | 4.5 | 8 | 7 | 4 | ||
32.11 € | 1 | 4 jours | 32 ±0.2 | 5.5 | 11 | 7 | 4 | ||
55.43 € | 1 | 4 jours | 40 ±0.2 | 5.5 | 10.5 | 8 | 4 |