Référence fabricant: 09071-10-120
Marque: NORELEM
Prix: 2.87 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (plage sélectionnable): 20.1 à 30.0 N
Force d'attraction (valeur configurable): 22 N
Diamètre extérieur: 20±0.15 Ø
D1=Trou de fixation: 4.2 mm
D2: 9 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09071-10-120
Référence pièce
|
---|
09071-10-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.87 € | 1 | 4 jours | 20.1 à 30.0 | 22 | 20±0.15 | 4.2 | 9 | 6 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant en ferrite | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Brillant | Température max.(°C) | 220 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants plats avec trou fraisé en ferrite dure avec corps en Inox (09071-10), le numéro d'article est le suivant: 09071-10-120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09071-10-120.
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
D1=Trou de fixation(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09071-10-125 |
09071-10-132 |
09071-10-140 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 1 | 4 jours | 20.1 à 30.0 | 29 | 25±0.15 | 5.5 | 11 | 7 | ||
3.71 € | 1 | 4 jours | 50.1 à 60.0 | 58 | 32±0.15 | 5.5 | 11 | 7 | ||
4.68 € | 1 | 4 jours | 70.1 à 80.0 | 72 | 40±0.2 | 5.5 | 12.5 | 8 |