Référence fabricant: 09071-20-16
Marque: NORELEM
Prix: 11.99 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 16 ±0.15 Ø
D1=Trou de fixation: 3.5 mm
D2: 6.6 mm
H=Hauteur: 4.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09071-20-16
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant samarium-cobalt | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Galvanisé | Température max.(°C) | 280 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants plats avec trou fraisé en SmCo (09071-20), le numéro d'article est le suivant: 09071-20-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09071-20-16.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D1=Trou de fixation(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09071-20-20 |
09071-20-25 |
09071-20-32 |
09071-20-40 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.17 € | 1 | 4 jours | 20 ±0.15 | 4.5 | 9.3 | 6 | ||
17.17 € | 1 | 4 jours | 25 ±0.15 | 4.5 | 9.2 | 7 | ||
20.87 € | 1 | 4 jours | 32 ±0.2 | 5.5 | 11.5 | 7 | ||
34.65 € | 1 | 4 jours | 40 ±0.2 | 5.5 | 11.5 | 8 |