Référence fabricant: 09071-30-16
Marque: NORELEM
Prix: 4.71 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 16 Ø
D1=Trou de fixation: 3.5 mm
D2: 6.6 mm
H=Hauteur: 4.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09071-30-16
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Galvanisé | Forme | D | Température max.(°C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants plats avec trou fraisé en NdFeB (09071-30), le numéro d'article est le suivant: 09071-30-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09071-30-16.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D1=Trou de fixation(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09071-30-13 |
09071-30-20 |
09071-30-25 |
09071-30-32 |
09071-30-40 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10 € | 1 | 4 jours | 13 | 3.5 | 6.6 | 4.5 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | 20 | 4.5 | 9 | 6 | ||
8.40 € | 1 | 4 jours | 25 | 4.5 | 9 | 7 | ||
13.08 € | 1 | 4 jours | 32 | 5.5 | 11 | 7 | ||
18.92 € | 1 | 4 jours | 40 | 5.5 | 10.6 | 8 |