Aimant plat taraudé en NdFeB (09072) (09072-02)

Aimant plat taraudé en NdFeB (09072) 09072-02

Détails du produit:

Référence fabricant: 09072-02

Marque: NORELEM

Prix: 24.58

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Force d'attraction (valeur configurable): 550 N

Diamètre extérieur: 40 Ø

D1=Filetage: M5

D2: 10.5 mm

H=Hauteur: 8 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09072-02

Référence pièce
09072-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Filetage D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)

24.58 €

1 4 jours 55040M510.58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rond Force d'attraction (plage sélectionnable)(N) 100.1 ou plus Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme
Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé Température max.(°C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Aimant plat taraudé en NdFeB (09072), le numéro d'article est le suivant: 09072-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09072-02.

Variantes de ce produit

Référence pièce
09072-01
09072-03
09072-04
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Filetage D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)

19.67 €

1 4 jours 33032M55.57

97.41 €

1 4 jours 110063M1011.714

151.17 €

1 4 jours 175075M101315

Assistance technique