Référence fabricant: 09072-10-2504
Marque: NORELEM
Prix: 3.80 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 25 ±0.15 Ø
D1=Trou de fixation: M4 mm
H=Hauteur: 7 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09072-10-2504
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant en ferrite | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Galvanisé | Température max.(°C) | 200 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants plats avec taraudage en ferrite dure (09072-10), le numéro d'article est le suivant: 09072-10-2504.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09072-10-2504.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D1=Trou de fixation(mm)
H=Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09072-10-3204 |
09072-10-4004 |
09072-10-5006 |
09072-10-5008 |
09072-10-6308 |
09072-10-8008 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | H=Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10 € | 1 | 4 jours | 32 ±0.2 | M4 | 7 | ||
5.34 € | 1 | 4 jours | 40 ±0.2 | M4 | 8 | ||
6.57 € | 1 | 4 jours | 50 ±0.2 | M6 | 10 | ||
7.23 € | 1 | 4 jours | 50 ±0.2 | M8 | 10 | ||
12.03 € | 1 | 4 jours | 63 ±0.20 | M8 | 14 | ||
19.57 € | 1 | 4 jours | 80 ±0.25 | M8 | 18 |