Référence fabricant: 09096-01
Marque: NORELEM
Prix: 4.86 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (plage sélectionnable): 20.1 à 30.0 N
Force d'attraction (valeur configurable): 30 N
Diamètre extérieur: 19 Ø
D1=Trou de fixation: 3.5 mm
H=Hauteur: 8 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09096-01
Référence pièce
|
---|
09096-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | H=Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20.1 à 30.0 | 30 | 19 | 3.5 | 8 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant en alnico | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Peint | Couleur du composant | Rouge | Température max.(°C) | 450 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimant plat (09096), le numéro d'article est le suivant: 09096-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09096-01.
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
D1=Trou de fixation(mm)
H=Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09096-02 |
09096-03 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | H=Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50.1 à 60.0 | 55 | 29 | 5 | 9 | |
10.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90.1 à 100.0 | 95 | 38 | 5 | 10.5 |