Référence fabricant: 09110-50
Marque: NORELEM
Prix: 2.08 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 52 Ø
D1: 50 mm
H=Hauteur: 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09110-50
Forme | Rond | Matériau principal | Caoutchouc | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
S(mm) | 0.5 | Température max.(°C) | 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Capuchon de protection en caoutchouc pour aimant plat (09110), le numéro d'article est le suivant: 09110-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09110-50.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D1(mm)
H=Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09110-63 |
09110-80 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | D1 (mm) | H=Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 1 | 4 jours | 65 | 63 | 8 | ||
2.79 € | 1 | 4 jours | 83 | 80 | 11 |