Référence fabricant: 09112-00
Marque: NORELEM
Prix: 7.85 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (plage sélectionnable): - N
Force d'attraction (valeur configurable): - N
Diamètre extérieur: 18 Ø
D2=Filetage: M4
H=Hauteur: 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09112-00
Référence pièce
|
---|
09112-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D2=Filetage | H=Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.85 € | 1 | 4 jours | - | - | 18 | M4 | 6 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Matériau du composant | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | Noir | Température max.(°C) | 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimant plat avec taraudage en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc (09112), le numéro d'article est le suivant: 09112-00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09112-00.
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
D2=Filetage
H=Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09112-01 |
09112-02 |
09112-03 |
09112-04 |
09112-05 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D2=Filetage | H=Hauteur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.87 € | 1 | 4 jours | 30.1 à 40.0 | 35 | 22 | M4 | 6 | ||
10.81 € | 1 | 4 jours | 70.1 à 80.0 | 75 | 31 | M5 | 6 | ||
11.07 € | 1 | 4 jours | 80.1 à 90.0 | 85 | 43 | M4 | 6 | ||
21.29 € | 1 | 4 jours | 100.1 ou plus | 180 | 66 | M6 | 8.5 | ||
45.48 € | 1 | 4 jours | 100.1 ou plus | 420 | 88 | M6 | 8 |