Aimant plat à tenon taraudé en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc (09114) (09114-01)

Aimant plat à tenon taraudé en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc (09114) 09114-01

Détails du produit:

Référence fabricant: 09114-01

Marque: NORELEM

Prix: 4.97

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Force d'attraction (plage sélectionnable): Jusqu'à 10.0 N

Force d'attraction (valeur configurable): 10 N

Diamètre extérieur: 12 Ø

D1: 8 mm

D2=Filetage: M4


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09114-01

Référence pièce
09114-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1
(mm)
D2=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

4.97 €

1 4 jours Jusqu'à 10.010128M4714.86

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rond Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Caoutchouc
Couleur du composant Noir Température max.(°C) 60

Vous vous trouvez sur la page de Aimant plat à tenon taraudé en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc (09114), le numéro d'article est le suivant: 09114-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09114-01.

Variantes de ce produit

Référence pièce
09114-02
09114-03
09114-04
09114-05
09114-06
09114-07
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1
(mm)
D2=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

8.58 €

1 4 jours 40.1 à 50.050228M4611.56

10.81 €

1 4 jours 70.1 à 80.075318M4611.55

11.37 €

1 4 jours 80.1 à 90.085438M4610.55

21.29 €

1 4 jours 100.1 ou plus1806610M58.2158

45.48 €

1 4 jours 100.1 ou plus4208812M88.21711

7.95 €

1 4 jours 30.1 à 40.037188M4611.56

Assistance technique