Référence fabricant: 09116-01
Marque: NORELEM
Prix: 8.40 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (plage sélectionnable): 40.1 à 50.0 N
Force d'attraction (valeur configurable): 50 N
Diamètre extérieur: 22 Ø
D2=Filetage: M4
L=longueur de filetage: 6.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09116-01
Référence pièce
|
---|
09116-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D2=Filetage | L=longueur de filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | 4 jours | 40.1 à 50.0 | 50 | 22 | M4 | 6.5 | 6 | 12.5 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Matériau du composant | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | Noir | Température max.(°C) | 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimant plat à tenon fileté en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc (09116), le numéro d'article est le suivant: 09116-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09116-01.
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
D2=Filetage
L=longueur de filetage(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09116-02 |
09116-03 |
09116-04 |
09116-05 |
09116-06 |
09116-07 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D2=Filetage | L=longueur de filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 1 | 4 jours | 80.1 à 90.0 | 85 | 43 | M6 | 15 | 6 | 21 | ||
21.57 € | 1 | 4 jours | 100.1 ou plus | 180 | 66 | M8 | 14.8 | 8.2 | 23 | ||
45.48 € | 1 | 4 jours | 100.1 ou plus | 420 | 88 | M8 | 15.3 | 8.2 | 23.5 | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | 10.1 à 20.0 | 13 | 12 | M4 | 8.5 | 7 | 15.5 | ||
7.95 € | 1 | 4 jours | 30.1 à 40.0 | 37 | 18 | M4 | 6 | 6 | 12 | ||
11.18 € | 1 | 4 jours | 80.1 à 90.0 | 89 | 31 | M6 | 11 | 6 | 17 |