Aimants bruts forme disque avec trou fraisé en NdFeB, Forme A (09001)

Aimants bruts forme disque avec trou fraisé en NdFeB, Forme A (09001)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 80 °C

· Montage : emmanchage, vissage ou collage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09001-24

Référence pièce
09001-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Trou de fixation
(mm)
H
(mm)

7.33 €

1 4 jours 60.1 à 70.06624 ±0.15.5 ±0.14 ±0.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rond Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Corps de finition de surface Galvanisé
Forme A Température max.(°C) 80 Couple de serrage max.(Nm) 3

Vous vous trouvez sur la page de Aimants bruts forme disque avec trou fraisé en NdFeB, Forme A (09001), le numéro d'article est le suivant: 09001-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09001-24.

Variantes de ce produit

Référence pièce
09001-12
09001-15
09001-18
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Trou de fixation
(mm)
H
(mm)

2.08 €

1 4 jours 10.1 à 20.01812 ±0.13.5 ±0.13 ±0.1

3.42 €

1 4 jours 20.1 à 30.02915 ±0.14.5 ±0.13.5 ±0.1

4.51 €

1 4 jours 40.1 à 50.04118 ±0.14.5 ±0.14 ±0.1

Assistance technique