Référence fabricant: 09001-38
Marque: NORELEM
Prix: 14.56 €
Délai de livraison: 4 jours
Force d'attraction (plage sélectionnable): 100.1 ou plus N
Force d'attraction (valeur configurable): 110 N
Diamètre extérieur: 38 ±0.1 Ø
D1=Trou de fixation: 12 ±0.1 mm
H: 4 ±0.1 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
09001-38
Référence pièce
|
---|
09001-38 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.56 € | 1 | 4 jours | 100.1 ou plus | 110 | 38 ±0.1 | 12 ±0.1 | 4 ±0.1 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Corps de finition de surface | Galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Température max.(°C) | 80 | Couple de serrage max.(Nm) | 3 |
Vous vous trouvez sur la page de Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB, Forme B (09001), le numéro d'article est le suivant: 09001-38.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09001-38.
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
D1=Trou de fixation(mm)
H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
09001-32 |
09001-48 |
09001-56 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Trou de fixation (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 1 | 4 jours | 40.1 à 50.0 | 42 | 32 ±0.1 | 10.5 ±0.1 | 2 ±0.1 | ||
22.69 € | 1 | 4 jours | 100.1 ou plus | 165 | 48 ±0.2 | 15 ±0.1 | 5 ±0.1 | ||
38.30 € | 1 | 4 jours | 100.1 ou plus | 230 | 56 ±0.2 | 15 ±0.1 | 6 ±0.1 |