Aimant cylindrique en AlNiCo avec diamètre extérieur calibré (09060)

Aimant cylindrique en AlNiCo avec diamètre extérieur calibré (09060)
  • Remise sur volume
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 450 °C

· Montage : emmanchage, frettage ou collage

· Hauteur pouvant être réduite par le client

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09060-08
09060-09
09060-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)

26.55 €

1 Disponible 4 jours 100.1 ou plus18032353

53.63 €

1 Disponible 4 jours 100.1 ou plus24040455

109.20 €

1 Disponible 4 jours 100.1 ou plus42050502

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rond Type d'aimant (matériau) Aimant en alnico Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface Brillant Température max.(°C) 450

Assistance technique