Rondelles concaves, Forme G, D4>D3, DIN 6319, version 10/01 (07420) (07420-305)

Rondelles concaves, Forme G, D4>D3, DIN 6319, version 10/01 (07420) 07420-305

Détails du produit:

Référence fabricant: 07420-305

Marque: NORELEM

Prix: 0.57

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diamètre extérieur: 15 mm

Diamètre intérieur: 6 mm

H=Hauteur: 2.5 mm

Matériau: Acier

Matériau principal: Acier à forte teneur en carbone


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

07420-305

Référence pièce
07420-305
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Matériau Matériau principal Corps de finition de surface D5
(mm)
H2
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
pour vis Ø

0.57 €

1 4 jours 1562.5AcierAcier à forte teneur en carboneCémenté9.253.56.55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Droit Forme G

Vous vous trouvez sur la page de Rondelles concaves, Forme G, D4>D3, DIN 6319, version 10/01 (07420), le numéro d'article est le suivant: 07420-305.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07420-305.

Variantes de ce produit

Référence pièce
07420-0312
07420-0316
07420-0320
07420-306
07420-308
07420-310
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Matériau Matériau principal Corps de finition de surface D5
(mm)
H2
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
pour vis Ø

6.67 €

1 4 jours 3614.26Acier inoxydable-Brillant2092412

10.96 €

1 4 jours 44197Acier inoxydable-Brillant2610.14516

16.35 €

1 4 jours 5023.28Acier inoxydable-Brillant31127120

0.90 €

1 4 jours 177.14AcierAcier à forte teneur en carboneCémenté115.296

1.35 €

1 4 jours 249.65AcierAcier à forte teneur en carboneCémenté14.56.8178

1.71 €

1 4 jours 30125AcierAcier à forte teneur en carboneCémenté18.57.12610

Assistance technique