Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis CHC (06904) (06904-1160082)

Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis CHC (06904) 06904-1160082

Détails du produit:

Référence fabricant: 06904-1160082

Marque: NORELEM

Prix: 9.47

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Pas P: 160 mm

Couleur principale: Orange

B: 28 mm

C: 9 mm

H: 45 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06904-1160082

Référence pièce
06904-1160082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

9.47 €

1 4 jours 160Orange28945178136

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 1000
Matériau principal Thermoplastique Forme A D=Trou de fixation(mm) 9

Vous vous trouvez sur la page de Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis CHC (06904), le numéro d'article est le suivant: 06904-1160082.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06904-1160082.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06904-1120081
06904-1120082
06904-1140081
06904-1140082
06904-1160081
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

4.40 €

1 4 jours 120RAL 7021 Gris noir2684213896

4.40 €

1 4 jours 120Orange2684213896

5.63 €

1 4 jours 140RAL 7021 Gris noir26842158116

5.63 €

1 4 jours 140Orange26842158116

9.47 €

1 4 jours 160RAL 7021 Gris noir28945178136

Assistance technique