Poignées profilées en aluminium montage par l'arrière (06952)

Poignées profilées en aluminium montage par l'arrière (06952)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Montage : par l’arrière

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06952-086061
06952-086063
06952-100061
06952-100063
06952-120061
06952-120063
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L
(mm)
Couleur principale

46.78 €

1 4 jours 106Anodisé noir

44.99 €

1 4 jours 106Anodisé naturel

49.58 €

1 4 jours 120Anodisé noir

47.82 €

1 4 jours 120Anodisé naturel

53.78 €

1 4 jours 140Anodisé noir

51.60 €

1 4 jours 140Anodisé naturel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme spéciale Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 59
Charge appliquée(N) 500 Forme A D=Trou de fixation(mm) M6
T(mm) 50

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique