Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique (03094)

Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique (03094)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03094-01105
03094-01206
03094-01308
03094-01410
03094-1105
03094-11105
03094-11206
03094-11308
03094-11410
03094-1206
03094-1308
03094-1410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Filetage
(mm)
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

12.57 €

1 4 jours Acier inoxydable10x15471.4034-Trempé15211.3241803094-91125

13.95 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.56561.4034-Trempé26251.8282203094-92146

16.50 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58741.4034-Trempé38332.3363003094-933515

24.85 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.510801.4034-Trempé410332.8403003094-943415

7.41 €

1 4 jours Acier10x1547-5.8Trempé15211.3241803094-91125

12.01 €

1 4 jours Acier inoxydable10x15471.4305-Non trempé15211.3241803094-91125

13.34 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.56561.4305-Non trempé26251.8282203094-92146

15.81 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58741.4305-Non trempé38332.3363003094-933515

23.85 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.510801.4305-Non trempé410332.8403003094-943415

7.96 €

1 4 jours Acier12x1.5656-5.8Trempé26251.8282203094-92146

9.33 €

1 4 jours Acier16x1.5874-5.8Trempé38332.3363003094-933515

13.74 €

1 4 jours Acier20x1.51080-5.8Trempé410332.8403003094-943415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 Gris noir
Forme G

Assistance technique