Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique et doigt d'arrêt allongé (03093)

Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique et doigt d'arrêt allongé (03093)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03093-201004
03093-201105
03093-201206
03093-201308
03093-201410
03093-201412
03093-201516
03093-201903
03093-21004
03093-211004
03093-21105
03093-211105
03093-211206
03093-211308
03093-211410
03093-211412
03093-211516
03093-211903
03093-21206
03093-21308
03093-21410
03093-21412
03093-21516
03093-21903
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Filetage
(mm)
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

12.90 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1640.51.4034-Trempé041812113.503094-90156

12.31 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1846.51.4034-Trempé15211.32414.503094-91165

13.68 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5954.71.4034-Trempé26251.82817.703094-92186

16.23 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.512721.4034-Trempé38332.3362403094-934515

24.48 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.515791.4034-Trempé410332.8402403094-944315

26.95 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.518841.4034-Trempé412332.8422403094-945115

30.62 €

1 4 jours Acier inoxydable24x2241041.4034-Trempé516403.2503003094-956020

13.54 €

1 4 jours Acier inoxydable6x0.755331.4034-Trempé93140.8171103094-99124.5

7.63 €

1 4 jours Acier8x1640.5-5.8Trempé041812113.503094-90156

12.90 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1640.51.4305-Non trempé041812113.503094-90156

7.23 €

1 4 jours Acier10x1846.5-5.8Trempé15211.32414.503094-91165

12.31 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1846.51.4305-Non trempé15211.32414.503094-91165

13.68 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5954.71.4305-Non trempé26251.82817.703094-92186

16.23 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.512721.4305-Non trempé38332.3362403094-934515

24.48 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.515791.4305-Non trempé410332.8402403094-944315

26.95 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.518841.4305-Non trempé412332.8422403094-945115

30.62 €

1 4 jours Acier inoxydable24x2241041.4305-Non trempé516403.2503003094-956020

13.54 €

1 4 jours Acier inoxydable6x0.755331.4305-Non trempé93140.8171103094-99124.5

7.82 €

1 4 jours Acier12x1.5954.7-5.8Trempé26251.82817.703094-92186

9.12 €

1 4 jours Acier16x1.51272-5.8Trempé38332.3362403094-934515

13.55 €

1 4 jours Acier20x1.51579-5.8Trempé410332.8402403094-944315

14.92 €

1 4 jours Acier20x1.51884-5.8Trempé412332.8422403094-945115

16.93 €

1 4 jours Acier24x224104-5.8Trempé516403.2503003094-956020

8.00 €

1 4 jours Acier6x0.75533-5.8Trempé93140.8171103094-99124.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 Gris noir
Forme G

Assistance technique