Doigt d'indexage en acier ou en inox avec doigt fileté (03092)

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec doigt fileté (03092)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03092-01004
03092-01105
03092-01206
03092-01308
03092-01410
03092-01412
03092-01516
03092-01903
03092-1004
03092-11004
03092-1105
03092-11105
03092-11206
03092-11308
03092-11410
03092-11412
03092-11516
03092-11903
03092-1206
03092-1308
03092-1410
03092-1412
03092-1516
03092-1903
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Filetage
(mm)
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

15.54 €

1 4 jours Acier inoxydable8x14321.4034-Trempé04M3115671310126

14.78 €

1 4 jours Acier inoxydable10x15371.4034-Trempé15M41.317781513125

17.47 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.56421.4034-Trempé26M61.820881714146

23.36 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58561.4034-Trempé38M82.326101223193515

36.85 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.510621.4034-Trempé410M82.828121225223415

40.54 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.512661.4034-Trempé412M82.828141225223915

61.38 €

1 4 jours Acier inoxydable24x216801.4034-Trempé516M103.232181428274620

16.30 €

1 4 jours Acier inoxydable6x0.753.5241.4034-Trempé93M20.81253.5108104.5

9.36 €

1 4 jours Acier8x1432-5.8Trempé04M3115671310126

14.86 €

1 4 jours Acier inoxydable8x14321.4305-Non trempé04M3115671310126

8.91 €

1 4 jours Acier10x1537-5.8Trempé15M41.317781513125

14.13 €

1 4 jours Acier inoxydable10x15371.4305-Non trempé15M41.317781513125

16.60 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.56421.4305-Non trempé26M61.820881714146

22.23 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58561.4305-Non trempé38M82.326101223193515

35.00 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.510621.4305-Non trempé410M82.828121225223415

38.47 €

1 4 jours Acier inoxydable20x1.512661.4305-Non trempé412M82.828141225223915

58.35 €

1 4 jours Acier inoxydable24x216801.4305-Non trempé516M103.232181428274620

15.61 €

1 4 jours Acier inoxydable6x0.753.5241.4305-Non trempé93M20.81253.5108104.5

9.92 €

1 4 jours Acier12x1.5642-5.8Trempé26M61.820881714146

12.82 €

1 4 jours Acier16x1.5856-5.8Trempé38M82.326101223193515

18.40 €

1 4 jours Acier20x1.51062-5.8Trempé410M82.828121225223415

20.22 €

1 4 jours Acier20x1.51266-5.8Trempé412M82.828141225223915

28.70 €

1 4 jours Acier24x21680-5.8Trempé516M103.232181428274620

9.84 €

1 4 jours Acier6x0.753.524-5.8Trempé93M20.81253.5108104.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Forme E

Assistance technique