Référence fabricant: 03089-23206
Marque: NORELEM
Prix: 12.88 €
Délai de livraison: 4 jours
Matériau du corps: Acier
Filetage: 12x1.5 mm
Course S: 9 mm
Longueur L: 57.7 mm
Corde acier: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03089-23206
Référence pièce
|
---|
03089-23206 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Filetage (mm) | Course S (mm) | Longueur L (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.88 € | 1 | 4 jours | Acier | 12x1.5 | 9 | 57.7 | - | 5.8 | Trempé | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 11 | 17 | 14 | 18 | 6 |
Loading...
Type | Bouton standard | Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 Gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C |
Vous vous trouvez sur la page de Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, doigt d'arrêt allongé et encoche d'arrêt (03089), le numéro d'article est le suivant: 03089-23206.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03089-23206.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Matériau du corps
Filetage(mm)
Course S(mm)
Longueur L(mm)
Qualité
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
03089-203206 |
03089-203308 |
03089-213105 |
03089-213206 |
03089-213308 |
03089-23308 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps | Filetage (mm) | Course S (mm) | Longueur L (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.98 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12x1.5 | 9 | 57.7 | 1.4034 | - | Trempé | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 11 | 17 | 14 | 18 | 6 | ||
27.09 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16x1.5 | 12 | 76 | 1.4034 | - | Trempé | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 14 | 23 | 19 | 45 | 15 | ||
16.89 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10x1 | 8 | 49.5 | 1.4305 | - | Non trempé | 1 | 5 | 21 | 1.3 | 17 | 10 | 15 | 13 | 16 | 5 | ||
19.98 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12x1.5 | 9 | 57.7 | 1.4305 | - | Non trempé | 2 | 6 | 25 | 1.8 | 20 | 11 | 17 | 14 | 18 | 6 | ||
27.09 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16x1.5 | 12 | 76 | 1.4305 | - | Non trempé | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 14 | 23 | 19 | 45 | 15 | ||
15.41 € | 1 | 4 jours | Acier | 16x1.5 | 12 | 76 | - | 5.8 | Trempé | 3 | 8 | 33 | 2.3 | 26 | 14 | 23 | 19 | 45 | 15 |