Référence fabricant: 06273-5500X34
Marque: NORELEM
Prix: 291.53 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 500 Ø
L1: 45 mm
L3=hauteur: 72 mm
D2=Trou de fixation: 34H7 mm
D3: 79 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06273-5500X34
Référence pièce
|
---|
06273-5500X34 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | L1 (mm) | L3=hauteur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | B3 (mm) | Poignée tournante (DIN 98 forme E) (mm) | T (mm) | Nombre de rayons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.53 € | 1 | 4 jours | 500 | 45 | 72 | 34H7 | 79 | 10 | Ø 36 x M16 x 117 | 37.3 | 5 |
Loading...
Type à volant | 5 branches | Poignée, matériau | Aluminium | Matériau du composant | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Poignée | Poignées de machines |
Vous vous trouvez sur la page de Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée tournante (06273), le numéro d'article est le suivant: 06273-5500X34.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06273-5500X34.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
L1(mm)
L3=hauteur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
B3(mm)
Poignée tournante (DIN 98 forme E)(mm)
T(mm)
Nombre de rayons
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06273-4080X12 |
06273-4100X10 |
06273-4100X12 |
06273-4125X12 |
06273-4125X14 |
06273-5500X40 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | L1 (mm) | L3=hauteur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | B3 (mm) | Poignée tournante (DIN 98 forme E) (mm) | T (mm) | Nombre de rayons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.47 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | 29 | 12H7 | 25 | - | Ø 16 x M6 x 54.5 | - | 3 | ||
24.45 € | 1 | 4 jours | 100 | 17 | 33 | 10H7 | 29 | - | Ø 16 x M6 x 54.5 | - | 3 | ||
24.45 € | 1 | 4 jours | 100 | 17 | 33 | 12H7 | 29 | - | Ø 16 x M6 x 54.5 | - | 3 | ||
29.75 € | 1 | 4 jours | 125 | 18 | 36 | 12H7 | 31 | - | Ø 20 x M8 x 67 | - | 3 | ||
29.75 € | 1 | 4 jours | 125 | 18 | 36 | 14H7 | 31 | - | Ø 20 x M8 x 67 | - | 3 | ||
291.53 € | 1 | 4 jours | 500 | 45 | 72 | 40H7 | 79 | 12 | Ø 36 x M16 x 117 | 43.3 | 5 |