Référence fabricant: 06287-3100X10
Marque: NORELEM
Prix: 57.35 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 100 Ø
Taille: 1
L1: 29.5 mm
L2: 19 mm
L3=hauteur: 39 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06287-3100X10
Référence pièce
|
---|
06287-3100X10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Taille | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | L4 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.35 € | 1 | 4 jours | 100 | 1 | 29.5 | 19 | 39 | 54.7 | 10H7 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 9 |
Loading...
Type à volant | Plein | Matériau principal | Thermodurcissable | Matériau du composant | Thermodurcissable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de pièces métalliques | Acier inoxydable 1.4305 | Forme | E | Type-forme | Avec trou alésé |
Poignée | Poignée tournante | H2(mm) | 8 |
Vous vous trouvez sur la page de Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, Forme E, avec trou lisse (06287), le numéro d'article est le suivant: 06287-3100X10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06287-3100X10.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Taille
L1(mm)
L2(mm)
L3=hauteur(mm)
L4(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
H1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06287-3125X12 |
06287-3140X14 |
06287-3160X16 |
06287-3160X18 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | Taille | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | L4 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | H1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.11 € | 1 | 4 jours | 125 | 2 | 34 | 24 | 46 | 54.7 | 12H7 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 9 | ||
70.39 € | 1 | 4 jours | 140 | 3 | 38.5 | 27 | 52 | 82.2 | 14H7 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 12 | ||
80.51 € | 1 | 4 jours | 160 | 4 | 41.3 | 30.1 | 57 | 82.2 | 16H7 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 | ||
80.51 € | 1 | 4 jours | 160 | 4 | 41.3 | 30.1 | 57 | 82.2 | 18H7 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 12 |