Référence fabricant: 06288-2160X10
Marque: NORELEM
Prix: 45.93 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre extérieur: 160 Ø
Taille: 4
L1: 41.3 mm
L2: 30.1 mm
L3=hauteur: 57 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06288-2160X10
Référence pièce
|
---|
06288-2160X10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Taille | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D8 (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.93 € | 1 | 4 jours | 160 | 4 | 41.3 | 30.1 | 57 | 10 | 33 | 30 | 43 | 20 |
Loading...
Type à volant | Plein | Matériau principal | Thermodurcissable | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Forme | D | H2(mm) | 8 |
Vous vous trouvez sur la page de Volant plein sans poignée, insert en Inox, Forme D, pré-percé (06288), le numéro d'article est le suivant: 06288-2160X10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06288-2160X10.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Taille
L1(mm)
L2(mm)
L3=hauteur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D8(mm)
H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06288-2100X06 |
06288-2125X08 |
06288-2140X08 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur (Ø) | Taille | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D8 (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.32 € | 1 | 4 jours | 100 | 1 | 29.5 | 19 | 39 | 6 | 22 | 20 | 29 | 12 | ||
30.97 € | 1 | 4 jours | 125 | 2 | 34 | 24 | 46 | 8 | 26 | 21 | 34 | 15 | ||
35.19 € | 1 | 4 jours | 140 | 3 | 38.5 | 27 | 52 | 8 | 30 | 25 | 39 | 16 |