Référence fabricant: 06480-106X10
Marque: NORELEM
Prix: 16.08 €
Délai de livraison: 4 jours
D1: 20 mm
A=Entraxe: 63 mm
Poignée Ø: 16 mm
H=Hauteur: 92 mm
H1=Hauteur de la poignée: 52 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06480-106X10
Référence pièce
|
---|
06480-106X10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | A=Entraxe (mm) | Poignée Ø (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08 € | 1 | 4 jours | 20 | 63 | 16 | 92 | 52 | 20 | 40 | 10+0.2 |
Loading...
Type à volant | Manivelles à main | Poignée, matériau | Fonte | Corps de finition de surface | Grenaillé |
---|---|---|---|---|---|
Forme | F | Type-forme | Avec poignée fixe | Poignée | Poignées de machines |
Vous vous trouvez sur la page de Manivelle dégagée similaire à DIN 468, Forme F, avec poignée fixe (06480), le numéro d'article est le suivant: 06480-106X10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06480-106X10.
Configurer
Propriétés de base
D1(mm)
A=Entraxe(mm)
Poignée Ø(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06480-108X10 |
06480-108X12 |
06480-110X12 |
06480-110X14 |
06480-112X14 |
06480-112X17 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D1 (mm) | A=Entraxe (mm) | Poignée Ø (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.19 € | 1 | 4 jours | 24 | 80 | 20 | 109 | 65 | 24 | 44 | 10+0.2 | ||
18.19 € | 1 | 4 jours | 24 | 80 | 20 | 109 | 65 | 24 | 44 | 12+0.2 | ||
19.60 € | 1 | 4 jours | 28 | 100 | 20 | 120 | 65 | 28 | 55 | 12+0.2 | ||
19.60 € | 1 | 4 jours | 28 | 100 | 20 | 120 | 65 | 28 | 55 | 14+0.3 | ||
25.94 € | 1 | 4 jours | 34 | 125 | 25 | 141 | 83 | 34 | 58 | 14+0.3 | ||
25.94 € | 1 | 4 jours | 34 | 125 | 25 | 141 | 83 | 34 | 58 | 17+0.3 |