Référence fabricant: 06500-1314056
Marque: NORELEM
Prix: 58.19 €
Délai de livraison: 4 jours
Taille: 3
Version 2: Avec vis de serrage
L=Longueur: 161 mm
L2: 19.5 mm
D: 36 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06500-1314056
Référence pièce
|
---|
06500-1314056 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Version 2 | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D7 (mm) | A=Entraxe (mm) | B3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | T (mm) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.19 € | 1 | 4 jours | 3 | Avec vis de serrage | 161 | 19.5 | 36 | 14 | M6 | 125 | 5 | 140 | 83 | 44 | 18.5 | 7.5 | 16.3 | Non | 0.3820 |
Loading...
Type à volant | Manivelles à main | Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | Gris foncé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Couleur du composant | Bruni | Version 1 | Alésage avec rainure |
Forme | C | Désignation | Manivelle | Type de forme | Avec poignée rabattable |
Type de produit | Poignée rabattable |
Vous vous trouvez sur la page de Manivelle avec poignée cylindrique escamotable, alésage ajusté avec rainure (06500), le numéro d'article est le suivant: 06500-1314056.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06500-1314056.
Configurer
Propriétés de base
Taille
Version 2
L=Longueur(mm)
L2(mm)
D(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D7(mm)
A=Entraxe(mm)
B3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
T(mm)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06500-110802 |
06500-1108026 |
06500-111003 |
06500-1110036 |
06500-121003 |
06500-1210036 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille | Version 2 | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D7 (mm) | A=Entraxe (mm) | B3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | T (mm) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.08 € | 1 | 4 jours | 1 | Sans vis de serrage | 104 | 12.7 | 24 | 8 | - | 80 | 2 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | - | 9 | - | 0.1096 | ||
50.55 € | 1 | 4 jours | 1 | Avec vis de serrage | 104 | 12.7 | 24 | 8 | M6 | 80 | 2 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | 7.5 | 9 | Non | 0.1100 | ||
45.08 € | 1 | 4 jours | 1 | Sans vis de serrage | 104 | 12.7 | 24 | 10 | - | 80 | 3 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | - | 11.4 | - | 0.1029 | ||
50.55 € | 1 | 4 jours | 1 | Avec vis de serrage | 104 | 12.7 | 24 | 10 | M6 | 80 | 3 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | 7.5 | 11.4 | Non | 0.1030 | ||
48.29 € | 1 | 4 jours | 2 | Sans vis de serrage | 129 | 15.7 | 29 | 10 | - | 100 | 3 | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | - | 11.4 | - | 0.1795 | ||
53.85 € | 1 | 4 jours | 2 | Avec vis de serrage | 129 | 15.7 | 29 | 10 | M6 | 100 | 3 | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | 7.5 | 11.4 | Non | 0.1800 |