Levier à serrage rapide réglable en inox avec filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en inox (04233) (Numéros de référence)

Levier à serrage rapide réglable en inox avec filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en inox (04233)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· La tension peut être réglée avec précision au moyen du pas fin

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale

· Versions : électropolie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04233-0512004X15
04233-0512004X20
04233-0512004X30
04233-0512005X20
04233-0512005X30
04233-0512005X40
04233-0512005X50
04233-0512304X15
04233-0512304X20
04233-0512304X30
04233-0512305X20
04233-0512305X30
04233-0512305X40
04233-0512305X50
04233-1512005X20
04233-1512005X30
04233-1512005X40
04233-1512005X50
04233-1512006X20
04233-1512006X30
04233-1512006X40
04233-1512006X50
04233-1512305X20
04233-1512305X30
04233-1512305X40
04233-1512305X50
04233-1512306X20
04233-1512306X30
04233-1512306X40
04233-1512306X50
04233-2512008X25
04233-2512008X30
04233-2512008X40
04233-2512008X50
04233-2512010X25
04233-2512010X30
04233-2512010X40
04233-2512010X50
04233-2512308X25
04233-2512308X30
04233-2512308X40
04233-2512308X50
04233-2512310X25
04233-2512310X30
04233-2512310X40
04233-2512310X50
04233-9512003X10
04233-9512003X15
04233-9512003X30
04233-9512004X10
04233-9512004X15
04233-9512004X30
04233-9512303X10
04233-9512303X15
04233-9512303X30
04233-9512304X10
04233-9512304X15
04233-9512304X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Corps de finition de surface A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille Déplacement S
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)

24.99 €

1 4 jours 52.3Électropoli59.11813M415.4811.21715012.5100

24.99 €

1 4 jours 52.3Électropoli59.11813M415.4811.21720012.5100

24.99 €

1 4 jours 52.3Électropoli59.11813M415.4811.21730012.5100

24.99 €

1 4 jours 52.3Électropoli59.11813M515.4811.21720012.5100

24.99 €

1 4 jours 52.3Électropoli59.11813M515.4811.21730012.5100

25.90 €

1 4 jours 52.3Électropoli59.11813M515.4811.21740012.5100

25.90 €

1 4 jours 52.3Électropoli59.11813M515.4811.21750012.5100

22.51 €

1 4 jours 52.3Grenaillé59.11813M415.4811.21715012.5100

22.51 €

1 4 jours 52.3Grenaillé59.11813M415.4811.21720012.5100

22.51 €

1 4 jours 52.3Grenaillé59.11813M415.4811.21730012.5100

22.51 €

1 4 jours 52.3Grenaillé59.11813M515.4811.21720012.5100

22.51 €

1 4 jours 52.3Grenaillé59.11813M515.4811.21730012.5100

23.31 €

1 4 jours 52.3Grenaillé59.11813M515.4811.21740012.5100

23.31 €

1 4 jours 52.3Grenaillé59.11813M515.4811.21750012.5100

29.39 €

1 4 jours 70.4Électropoli79.221.515M518.1914.5222011.24120

29.39 €

1 4 jours 70.4Électropoli79.221.515M518.1914.5223011.24120

30.50 €

1 4 jours 70.4Électropoli79.221.515M518.1914.5224011.24120

30.50 €

1 4 jours 70.4Électropoli79.221.515M518.1914.5225011.24120

29.39 €

1 4 jours 70.4Électropoli79.221.515M618.1914.5222011.24120

29.39 €

1 4 jours 70.4Électropoli79.221.515M618.1914.5223011.24120

30.50 €

1 4 jours 70.4Électropoli79.221.515M618.1914.5224011.24120

30.50 €

1 4 jours 70.4Électropoli79.221.515M618.1914.5225011.24120

26.47 €

1 4 jours 70.4Grenaillé79.221.515M518.1914.5222011.24120

26.47 €

1 4 jours 70.4Grenaillé79.221.515M518.1914.5223011.24120

27.41 €

1 4 jours 70.4Grenaillé79.221.515M518.1914.5224011.24120

27.41 €

1 4 jours 70.4Grenaillé79.221.515M518.1914.5225011.24120

26.47 €

1 4 jours 70.4Grenaillé79.221.515M618.1914.5222011.24120

26.47 €

1 4 jours 70.4Grenaillé79.221.515M618.1914.5223011.24120

27.41 €

1 4 jours 70.4Grenaillé79.221.515M618.1914.5224011.24120

27.41 €

1 4 jours 70.4Grenaillé79.221.515M618.1914.5225011.24120

39.88 €

1 4 jours 96Électropoli10833.324M827.1111828.52521.58350

39.88 €

1 4 jours 96Électropoli10833.324M827.1111828.53021.58350

41.08 €

1 4 jours 96Électropoli10833.324M827.1111828.54021.58350

41.08 €

1 4 jours 96Électropoli10833.324M827.1111828.55021.58350

39.88 €

1 4 jours 96Électropoli10833.324M1027.1111828.52521.58350

39.88 €

1 4 jours 96Électropoli10833.324M1027.1111828.53021.58350

41.08 €

1 4 jours 96Électropoli10833.324M1027.1111828.54021.58350

41.08 €

1 4 jours 96Électropoli10833.324M1027.1111828.55021.58350

35.91 €

1 4 jours 96Grenaillé10833.324M827.1111828.52521.58350

35.91 €

1 4 jours 96Grenaillé10833.324M827.1111828.53021.58350

36.96 €

1 4 jours 96Grenaillé10833.324M827.1111828.54021.58350

36.96 €

1 4 jours 96Grenaillé10833.324M827.1111828.55021.58350

35.91 €

1 4 jours 96Grenaillé10833.324M1027.1111828.52521.58350

35.91 €

1 4 jours 96Grenaillé10833.324M1027.1111828.53021.58350

36.96 €

1 4 jours 96Grenaillé10833.324M1027.1111828.54021.58350

36.96 €

1 4 jours 96Grenaillé10833.324M1027.1111828.55021.58350

23.50 €

1 4 jours 36.2Électropoli41.714.411.5M312691310911.590

23.50 €

1 4 jours 36.2Électropoli41.714.411.5M312691315911.590

23.50 €

1 4 jours 36.2Électropoli41.714.411.5M312691330911.590

23.50 €

1 4 jours 36.2Électropoli41.714.411.5M412691310911.590

23.50 €

1 4 jours 36.2Électropoli41.714.411.5M412691315911.590

23.50 €

1 4 jours 36.2Électropoli41.714.411.5M412691330911.590

21.13 €

1 4 jours 36.2Grenaillé41.714.411.5M312691310911.590

21.13 €

1 4 jours 36.2Grenaillé41.714.411.5M312691315911.590

21.13 €

1 4 jours 36.2Grenaillé41.714.411.5M312691330911.590

21.13 €

1 4 jours 36.2Grenaillé41.714.411.5M412691310911.590

21.13 €

1 4 jours 36.2Grenaillé41.714.411.5M412691315911.590

21.13 €

1 4 jours 36.2Grenaillé41.714.411.5M412691330911.590

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme à came Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique