Référence fabricant: 04233-0541305X50
Marque: NORELEM
Prix: 24.47 €
Délai de livraison: 4 jours
Longueur de poignée: 52.3 mm
Corps de finition de surface: Grenaillé
A1=Longueur de poignée: 59.1 mm
B=Largeur: 18 mm
B1: 13 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
04233-0541305X50
Référence pièce
|
---|
04233-0541305X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Corps de finition de surface | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | Déplacement S (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.47 € | 1 | 4 jours | 52.3 | Grenaillé | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme à came | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Levier à serrage rapide réglable en inox avec filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox (04233), le numéro d'article est le suivant: 04233-0541305X50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04233-0541305X50.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Corps de finition de surface
A1=Longueur de poignée(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
Déplacement S(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
04233-0541005X20 |
04233-0541005X30 |
04233-0541005X40 |
04233-1541005X20 |
04233-1541005X30 |
04233-1541005X40 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de poignée (mm) | Corps de finition de surface | A1=Longueur de poignée (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | Déplacement S (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.25 € | 1 | 4 jours | 52.3 | Électropoli | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
26.25 € | 1 | 4 jours | 52.3 | Électropoli | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
27.20 € | 1 | 4 jours | 52.3 | Électropoli | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
30.83 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Électropoli | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
30.83 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Électropoli | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
31.97 € | 1 | 4 jours | 70.4 | Électropoli | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 |