Manette conique DIN 99, Forme L avec alésage (06330) (06330-106)

Manette conique DIN 99, Forme L avec alésage (06330) 06330-106

Détails du produit:

Référence fabricant: 06330-106

Marque: NORELEM

Prix: 3.93

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Longueur de poignée: 48 mm

B1: 9.5 mm

D1: 8 mm

D2 (bille): 12 mm

H: 24 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06330-106

Référence pièce
06330-106
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2 (bille)
(mm)
H
(mm)
L2
(mm)
X=alésage
(mm)

3.93 €

1 4 jours 489.58122446

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Forme L Type-forme 20°
Corps de finition de surface Poli

Vous vous trouvez sur la page de Manette conique DIN 99, Forme L avec alésage (06330), le numéro d'article est le suivant: 06330-106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06330-106.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06330-108
06330-110
06330-112
06330-116
06330-120
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2 (bille)
(mm)
H
(mm)
L2
(mm)
X=alésage
(mm)

4.51 €

1 4 jours 6012101630.558

5.84 €

1 4 jours 7614.5132038610

8.17 €

1 4 jours 9518.51625477.512

16.08 €

1 4 jours 11924203259.51016

27.81 €

1 4 jours 15230254075.512.520

Assistance technique