Inducteurs MF, pour générateurs 44 kW (MF-INDUCTOR-44KW-35M-D19-180C)

Inducteurs MF, pour générateurs 44 kW MF-INDUCTOR-44KW-35M-D19-180C
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: MF-INDUCTOR-44KW-35M-D19-180C

Marque: FAG BEARINGS

Prix: 16,151.38

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diamètre du câble: 19 mm

Longueur [L]: 35 m

Diamètre d'enroulement min. (environ): 140 mm

Température de chauffage maximale autorisée: 180 °C

Poids: 32 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MF-INDUCTOR-44KW-35M-D19-180C

Référence pièce
MF-INDUCTOR-44KW-35M-D19-180C
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du câble
(mm)
Longueur [L]
(m)
Diamètre d'enroulement min. (environ)
(mm)
Température de chauffage maximale autorisée
(°C)
Poids
(kg)

16,151.38 €

1 Disponible 4 jours 193514018032

Loading...

  1. 1

Informations de base

pour les générateurs avec puissance, max. ...(kW) 44

Vous vous trouvez sur la page de Inducteurs MF, pour générateurs 44 kW, le numéro d'article est le suivant: MF-INDUCTOR-44KW-35M-D19-180C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MF-INDUCTOR-44KW-35M-D19-180C.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MF-INDUCTOR-44KW-15M-D28-300C
MF-INDUCTOR-44KW-20M-D19-180C
MF-INDUCTOR-44KW-20M-D28-300C
MF-INDUCTOR-44KW-25M-D19-180C
MF-INDUCTOR-44KW-25M-D28-300C
MF-INDUCTOR-44KW-40M-D19-180C
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre du câble
(mm)
Longueur [L]
(m)
Diamètre d'enroulement min. (environ)
(mm)
Température de chauffage maximale autorisée
(°C)
Poids
(kg)

12,653.69 €

1 Disponible 4 jours 281522030017

10,090.15 €

1 Disponible 4 jours 192014018020

16,008.77 €

1 Disponible 4 jours 282022030023

12,158.11 €

1 Disponible 4 jours 192514018024

18,914.58 €

1 Disponible 4 jours 282522030029

18,148.02 €

1 Disponible 4 jours 194014018036

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique