Référence fabricant: MF-INDUCTOR-22KW-25M-D12-180C-SLIM
Marque: FAG BEARINGS
Prix: 5,562.06 €
Délai de livraison: 4 jours
Dimension: - mm
Diamètre du câble: 12 mm
Longueur [L]: 25 m
Diamètre d'enroulement min. (environ): 75 mm
Température de chauffage maximale autorisée: 180 °C
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MF-INDUCTOR-22KW-25M-D12-180C-SLIM
Référence pièce
|
---|
MF-INDUCTOR-22KW-25M-D12-180C-SLIM |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension (mm) | Diamètre du câble (mm) | Longueur [L] (m) | Diamètre d'enroulement min. (environ) (mm) | Température de chauffage maximale autorisée (°C) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,562.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 12 | 25 | 75 | 180 | 9 |
Loading...
pour les générateurs avec puissance, max. ...(kW) | 22 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Inducteurs MF, pour générateurs 10 kW et 22 kW, le numéro d'article est le suivant: MF-INDUCTOR-22KW-25M-D12-180C-SLIM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MF-INDUCTOR-22KW-25M-D12-180C-SLIM.
Configurer
Propriétés de base
Dimension(mm)
Diamètre du câble(mm)
Longueur [L](m)
Diamètre d'enroulement min. (environ)(mm)
Température de chauffage maximale autorisée(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MF-INDUCTOR-22KW-15M-D15-180C |
MF-INDUCTOR-22KW-15M-D20-300C |
MF-INDUCTOR-22KW-20M-D12-180C-SLIM |
MF-INDUCTOR-22KW-25M-D15-180C |
MF-INDUCTOR-22KW-25M-D20-300C |
MF-INDUCTOR-22KW-30M-D12-180C-SLIM |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension (mm) | Diamètre du câble (mm) | Longueur [L] (m) | Diamètre d'enroulement min. (environ) (mm) | Température de chauffage maximale autorisée (°C) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,025.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 450 x 340 x 160 | 15 | 15 | 100 | 180 | 7 | ||
9,341.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 450 x 340 x 160 | 20 | 15 | 120 | 300 | 9 | ||
4,848.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 12 | 20 | 75 | 180 | 7 | ||
8,842.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 450 x 340 x 160 | 15 | 25 | 100 | 180 | 11 | ||
10,054.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 560 x 370 x 190 | 20 | 25 | 120 | 300 | 16 | ||
6,239.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 12 | 30 | 75 | 180 | 11 |