Chauffages par induction moyenne fréquence, 3.0 Series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MF-GENERATOR3.0-3.5KW-230V
MF-GENERATOR3.0-10KW-400V
MF-GENERATOR3.0-10KW-450V
MF-GENERATOR3.0-10KW-500V
MF-GENERATOR3.0-10KW-600V
MF-GENERATOR3.0-22KW-400V
MF-GENERATOR3.0-22KW-450V
MF-GENERATOR3.0-22KW-500V
MF-GENERATOR3.0-22KW-600V
MF-GENERATOR3.0-44KW-400V
MF-GENERATOR3.0-44KW-450V
MF-GENERATOR3.0-44KW-500V
MF-GENERATOR3.0-44KW-600V
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions du générateur [LxBxH]
(mm³)
Puissance
(kW)
Ampérage
(A)
Affichage des dimensions Alimentation électrique
(V)
Type de courant Poids
(kg)

25,667.51 €

1 Disponible 4 jours 320 x 350 x 1503.5164.3”230Alimentation en courant alternatif (AC)7.85

96,262.97 €

1 Disponible 4 jours 600 x 300 x 60010167”400AC triphasée46

96,262.97 €

1 Disponible 4 jours 600 x 300 x 60010147”450AC triphasée46

96,262.97 €

1 Disponible 4 jours 600 x 300 x 60010127”500AC triphasée46

96,262.97 €

1 Disponible 4 jours 600 x 300 x 60010107”600AC triphasée46

110,524.68 €

1 Disponible 4 jours 600 x 300 x 60022327”400AC triphasée46

110,524.68 €

1 Disponible 4 jours 600 x 300 x 60022307”450AC triphasée46

110,524.68 €

1 Disponible 4 jours 600 x 300 x 60022287”500AC triphasée46

110,524.68 €

1 Disponible 4 jours 600 x 300 x 60022237”600AC triphasée46

156,875.23 €

1 Disponible 4 jours 600 x 650 x 58044637”400AC triphasée78

156,875.23 €

1 Disponible 4 jours 600 x 650 x 58044597”450AC triphasée78

156,875.23 €

1 Disponible 4 jours 600 x 650 x 58044557”500AC triphasée78

156,875.23 €

1 Disponible 4 jours 600 x 650 x 58044457”600AC triphasée78

Loading...

  1. 1

Informations de base

MF Plage de fréquence(kHz) 10 – 25 Fréquence(Hz) 50 – 60

Assistance technique