Chauffages par induction moyenne fréquence, 2.5 Series (MF-GENERATOR2.5-22KW-600V)

Chauffages par induction moyenne fréquence, 2.5 Series MF-GENERATOR2.5-22KW-600V
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: MF-GENERATOR2.5-22KW-600V

Marque: FAG BEARINGS

Prix: 92,697.54

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Dimensions du générateur [LxBxH]: 600 x 300 x 600 mm³

Puissance: 22 kW

Ampérage: 23 A

Alimentation électrique: 600 V

Poids: 46 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MF-GENERATOR2.5-22KW-600V

Référence pièce
MF-GENERATOR2.5-22KW-600V
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions du générateur [LxBxH]
(mm³)
Puissance
(kW)
Ampérage
(A)
Alimentation électrique
(V)
Poids
(kg)

92,697.54 €

1 Disponible 4 jours 600 x 300 x 600222360046

Loading...

  1. 1

Informations de base

MF Plage de fréquence(kHz) 10 – 25 Affichage des dimensions 3.5” Fréquence(Hz) 50 – 60
Type de courant AC triphasée

Vous vous trouvez sur la page de Chauffages par induction moyenne fréquence, 2.5 Series, le numéro d'article est le suivant: MF-GENERATOR2.5-22KW-600V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MF-GENERATOR2.5-22KW-600V.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MF-GENERATOR2.5-10KW-600V
MF-GENERATOR2.5-22KW-400V
MF-GENERATOR2.5-22KW-450V
MF-GENERATOR2.5-44KW-400V
MF-GENERATOR2.5-44KW-450V
MF-GENERATOR2.5-44KW-500V
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Dimensions du générateur [LxBxH]
(mm³)
Puissance
(kW)
Ampérage
(A)
Alimentation électrique
(V)
Poids
(kg)

78,435.83 €

1 Disponible 4 jours 600 x 300 x 600101060046

92,697.54 €

1 Disponible 4 jours 600 x 300 x 600223240046

92,697.54 €

1 Disponible 4 jours 600 x 300 x 600223045046

139,048.09 €

1 Disponible 4 jours 600 x 650 x 580446340078

139,048.09 €

1 Disponible 4 jours 600 x 650 x 580445945078

139,048.09 €

1 Disponible 4 jours 600 x 650 x 580445550078

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique