Référence fabricant: ARCALUB-X.CONNECT-4-4
Marque: FAG BEARINGS
Prix: 21.15 €
Délai de livraison: 4 jours
Diamètre du flexible [D1]: 4 mm
Diamètre du flexible [D2]: 4 mm
Longueur [L]: 32 mm
Poids: 0.015 kg
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ARCALUB-X.CONNECT-4-4
Référence pièce
|
---|
ARCALUB-X.CONNECT-4-4 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du flexible [D1] (mm) | Diamètre du flexible [D2] (mm) | Longueur [L] (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | 4 | 32 | 0.015 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau, droit, ARCALUB-X.CONNECT Series, le numéro d'article est le suivant: ARCALUB-X.CONNECT-4-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ARCALUB-X.CONNECT-4-4.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du flexible [D1](mm)
Diamètre du flexible [D2](mm)
Longueur [L](mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ARCALUB-X.CONNECT-6-4 |
ARCALUB-X.CONNECT-6-6 |
ARCALUB-X.CONNECT-8-6 |
ARCALUB-X.CONNECT-8-8 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre du flexible [D1] (mm) | Diamètre du flexible [D2] (mm) | Longueur [L] (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 4 | 33 | 0.025 | ||
22.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 6 | 34 | 0.02 | ||
31.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 6 | 39.5 | 0.02 | ||
27.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 8 | 38 | 0.02 |