Raccord de flexible droit, filetage métrique, TUBEFIT Series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCALUB-X.TUBEFIT-M3-SAT034G-S
ARCALUB-X.TUBEFIT-M5-SAT056G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT064G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT066G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT086G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT088G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT104G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT108G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du flexible
(mm)
Cote sur plats
(mm)
Profondeur d'insertion du tuyau
(mm)
Dimension nominale de la douille hexagonale
(mm)
Longueur de taraudage
(mm)
joint Filetag Longueur [L1]
(mm)
Poids
(kg)

31.18 €

1 Disponible 4 jours 4-151.55Etanchéité plate par joint toriqueM3x0,816.50.01

13.29 €

1 Disponible 4 jours 6-162.54Etanchéité plate par joint toriqueM5x0,818.5 0.01

13.88 €

1 Disponible 4 jours 4-152.57Etanchéité plate par joint toriqueM6x116.50.015

15.69 €

1 Disponible 4 jours 6-162.54Etanchéité plate par joint toriqueM6x118.5 0.01

14.49 €

1 Disponible 4 jours 6111644Etanchéité métallique par filetageM8x125.5 0.01

16.91 €

1 Disponible 4 jours 8111847Etanchéité plate par joint toriqueM8x120.50.02

14.09 €

1 Disponible 4 jours 4-142.58Etanchéité métallique par filetageM10x114.50.015

16.31 €

1 Disponible 4 jours 6111648Etanchéité métallique par filetageM10x125.5 0.01

16.80 €

1 Disponible 4 jours 8131856Etanchéité plate par joint toriqueM10x120.50.02

Loading...

  1. 1

Informations de base

Flexible enfichable

Assistance technique