Raccord de flexible droit, filetage en pouces, TUBEFIT Series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT146G
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT148G
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT186G
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT188G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du flexible
(mm)
Cote sur plats
(mm)
Profondeur d'insertion du tuyau
(mm)
Dimension nominale de la douille hexagonale
(mm)
Longueur de taraudage
(mm)
Filetag Longueur [L1]
(mm)
Poids
(kg)

12.08 €

1 Disponible 4 jours 6111647G1/415.50.01

14.49 €

1 Disponible 4 jours 8131867G1/416.50.02

12.68 €

1 Disponible 4 jours 6111645.5G1/8180.02

28.38 €

1 Disponible 4 jours 8131856G1/820.50.02

Loading...

  1. 1

Informations de base

joint Etanchéité plate par joint torique Flexible enfichable

Assistance technique