Palier applique, UCF Series (UCF214-J7)

Palier applique, UCF Series UCF214-J7
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: UCF214-J7

Marque: FAG BEARINGS

Prix: 98.15

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Alésage [d]: 70 mm

Largeur de bride [L]: 193 mm

Charge dyn. de base, radiale [C r]: 66000 N

Hauteur totale de l'ensemble [U]: 75.4 mm

Charge stat. de base, radiale [C 0r]: 44000 N


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UCF214-J7

Référence pièce
UCF214-J7
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage [d]
(mm)
Largeur de bride [L]
(mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Hauteur totale de l'ensemble [U]
(mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

98.15 €

1 Disponible 4 jours 701936600075.4440005.92

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Palier applique, UCF Series, le numéro d'article est le suivant: UCF214-J7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UCF214-J7.

Variantes de ce produit

Référence pièce
UCF205-14-J7
UCF205-15-J7
UCF205-16-J7
UCF215-45-J7
UCF215-46-J7
UCF215-47-J7
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Alésage [d]
(mm)
Largeur de bride [L]
(mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Hauteur totale de l'ensemble [U]
(mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

17.26 €

1 Disponible 4 jours 22.225951400035.878000.87

17.26 €

1 Disponible 4 jours 23.812951400035.878000.86

17.26 €

1 Disponible 4 jours 25.4951400035.878000.84

116.80 €

1 Disponible 4 jours 71.4382006600078.5445006.9

116.80 €

1 Disponible 4 jours 73.0252006600078.5445006.8

116.80 €

1 Disponible 4 jours 74.6122006600078.5445006.7

Assistance technique