Rotule, radial, sans maintenance, revêtement de glissement : film PTFE, ouverte (GE12-PW)

Rotule, radial, sans maintenance, revêtement de glissement : film PTFE, ouverte GE12-PW
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: GE12-PW

Marque: INA

Prix: 39.52

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Alésage roulement: 12 mm

Charge dyn. de base, radiale: 24000 N

Diamètre extérieur roulement [D]: 26 mm

Largeur, bague intérieure [B]: 16 mm

Charge stat. de base, radiale [C 0r]: 60000 N


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GE12-PW

Référence pièce
GE12-PW
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage roulement
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Diamètre extérieur roulement [D]
(mm)
Largeur, bague intérieure [B]
(mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Largeur, bague extérieure [C]
(mm)
Poids
(kg)

39.52 €

1 Disponible 4 jours 1224000261660000120.043

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Rotule, radial, sans maintenance, revêtement de glissement : film PTFE, ouverte, le numéro d'article est le suivant: GE12-PW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GE12-PW.

Variantes de ce produit

Référence pièce
GE10-PW
GE14-PW
GE16-PW
GE18-PW
GE20-PW
GE22-PW
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Alésage roulement
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Diamètre extérieur roulement [D]
(mm)
Largeur, bague intérieure [B]
(mm)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Largeur, bague extérieure [C]
(mm)
Poids
(kg)

31.26 €

1 Disponible 4 jours 101810022144520010.50.027

54.38 €

1 Disponible 4 jours 143100028197750013.50.054

64.17 €

1 Disponible 4 jours 1638600322196400150.077

86.78 €

1 Disponible 4 jours 1847300352311800016.50.107

96.68 €

1 Disponible 4 jours 20566004025141000180.145

115.75 €

1 Disponible 4 jours 22686004228171000200.18

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique