Capteur de prélèvement [F3W-D]

Capteur de prélèvement [F3W-D]
Compact, résistant aux interférences mutuelles et idéal pour choisir une grande variété de pièces.
• Se monte sur un support de pièces et utilise des indicateurs pour montrer les procédures de prélèvement des pièces. Fonctionne comme un capteur anti-erreur.
• Utilisez les indicateurs LED intégrés ou des indicateurs de prélèvement externes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F3W-D052D 1M

Référence pièce
F3W-D052D 1M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,075.25 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Température ambiante d'utilisation(°C) -10::55 Temps de réponse (mode standard)(ms) 10
Zone de la livraison du système à sens unique Émetteur et récepteur Finition du raccordement électrique Câble avec connecteur Classe de protection du matériel Classe de protection 3
Message avant défaillance non Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 1 Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 0
Portée du champ de protection(m) 3 Tension de commutation de l'OSSD à l'état « High » 24 Longueur d'onde du capteur(nm) 880
Finition de la sortie de commutation de l'OSSD NPN Modèle Émetteur et récepteur séparés Avec fonction muting oui
Condition préalable unité d'évaluation non Override possible non Avec codage des faisceaux non
Possibilité de mise en cascade oui Distance entre les faisceaux(mm) 100 Longueur(mm) 30
Capacité de détection des éprouvettes(mm) 1000 Nombre de faisceaux 0 Hauteur(mm) 140
Largeur(mm) 30 Type de tension DC Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Autre
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans Avec blocage du redémarrage non
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 0

Vous vous trouvez sur la page de Capteur de prélèvement [F3W-D], le numéro d'article est le suivant: F3W-D052D 1M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F3W-D052D 1M.

Assistance technique